Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin pneumatique - CS2

Voyez grand

  • Augmentez la robustesse de votre machine - Jusqu'à 700 N de charge latérale admissible
  • Réduisez vos coûts d'installation - Conception légère grâce aux fonds en aluminium moulé sous pression
  • Facilitez la mise en oeuvre - Orifices d'alimentation et vis de réglage de l'amortissement pneumatique du même côté.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320
  • Courses jusqu'à 1600 mm
  • Amortissement élastique et pneumatique combiné
  • Modèle à raccordement axial centralisé disponible
  • Bague d'amortissement remplaçable.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant intégré
Montage
Alésage
Taraudage
Course
  []
Suffixe à Utiliser pour le Vérin
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre de Détecteurs
Exécutions spéciales