Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin à montage libre miniature – CUJ

Votre solution miniature

  • Installez-le n'importe où – Au minimum 13 mm de long et 15 mm de haut
  • Installez-le depuis 4 directions différentes – Câblage et raccordement accessible sur une seule face
  • Détectez la fin de course – Montage de détecteur de position possible.

Et plus encore

  • Diamètres (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
  • Courses jusqu'à 50 mm
  • Compatible avec les détecteurs
  • Montage direct sur plusieurs faces.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante