Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Régleurs de débit, Acier inox, Manipulation simple, Corps en métal, Coudé - ASG

Aucun environnement ne peut lui résister

  • Obtenez une résistance environnementale - Conception extérieure entièrement en acier inoxydable
  • Utilisez-le dans des applications à haute température - Température de fonctionnement maximale de 150 °C
  • Gagnez en compacité et en légèreté - Hauteur de seulement 28,9 mm et poids de 12 g pour le plus petit modèle.

Et plus encore

  • Acier inox 304 et 316
  • Orifice: M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 4 ~ Ø 12 mm & Ø 5/32" ~ Ø 1/2
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

Configure your product

 
Taille du corps
Type de Réglage
Orifice
Diam. ext. du tube applicable
Option