Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

ISA3-L, Détecteur pour la détection de pièces, Écran multi affichage, IO-Link compatible

  • Plage de distance nominale : 0.01 à 0.30 mm.
  • Répétitivité : 5 µm max. (ISA3-FL).
  • Sortie : IO-Link ou 2 sorties NPN/PNP.
  • IP67.
  • Débit d'air consommé : 5 l/min. max. (ISA3-FL).

Configure your product

 
Plage de distance nominale
Orifice
Unités
Stations
câble
Fixation
Unité de contrôle
Électrodistributeur 2/2 tensión nominale