Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vanne par impulsions − JSXF/JSXF-P/JSXFA

Une impulsion vers l'efficacité

  • Augmentation de l'efficacité de décolmatage - Pic de pression élevé
  • Économies d'énergie - Faible consommation d'air et temps de réponse rapide
  • Endurance garantie - 10 millions de cycles ou plus grâce à sa membrane en élastomère haute résistance
  • Installez-la simplement et rapidement - Raccord à compression et type à immersion disponibles.

Et plus encore

  • Fluide compatible : Air
  • Taille de l'orifice : 3/4" à 2"
  • Pression de crête élevée et faible consommation en air
  • Longue durée de vie : 10 millions de cycles
  • Temps de réponse rapide
  • Entretien plus facile : membrane rigide.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante