Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Contrôleur sans programmation - LECP1/LECP2

Connectez & démarrez

  • Pas de programmation – Pas de logiciel, pas de PC ni besoin de teaching Box
  • Facile à utiliser – Positionnement en 14 points
  • Paramètrage intégré de la vitesse et de l'accélération – 16 niveaux réglables par sélecteurs
  • Configurez-le en fonction de vos besoins – Réglage de la force de poussée et de maintien à 3 niveaux.

Et plus encore

  • Type de contrôleur: moteur pas à pas
  • Codeur compatible: incrémental
  • Jusqu'à 6 entrées/sorties
  • LECP1-XB182: Modèle pour déplacement à vue "jog".

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Type E/S parallèle
Longueur du câble E/S
Option
Actionneur ou Pinces
Précision de la table
Taille du corps
Guidage
Position de montage du moteur
Type
Taille du moteur
Couple de rotation max. (Nm)
Pas de vis
Pas de vis
Course
Angle de rotation
Exécutions spéciales