Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Contrôleur de servomoteur AC - LEC#

Contrôleur de servomoteurs AC - LEC#

  • Augmentez la puissance de votre machine – Capacité jusqu'à 750 W pour une charge et une vitesse de transfert élevées
  • Améliorez la sécurité, la communication et la résistance de votre machine – Fonction STO. Plusieurs protocoles industriels & communication fibre optique
  • Contrôlez en douceur la position, la vitesse et la force – Codeur absolu ou incrémental, jusqu'à 22 bits. Positionnement, impulsion ou entrée directe réseau.

Et plus encore

    Séries LECS#:
  • Carte réseau disponible pour certains protocoles
  • Capacité à améliorer la charge et la vitesse de transfert
  • Protocoles de communication: PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, CC-Link, SSCNET III
  • Actionneurs compatibles: LEY(G), LEF, LEJ
  • Tension d'alimentation [V]: 100-120 et 200-230.

 

    Séries LECY#:
  • Protocoles de communication: MECHATROLINK II/III
  • Actionneurs compatibles: LEY(G), LEF, LEJ
  • Tension d'alimentation [V]: 200-230.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Type de contrôleur
Moteur
Type carte réseau