Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle guidé, entraînement par courroie (230 VAC) - LEFB, LEFG-BS

Votre solution de transfert haute vitesse de tous les jours

  • Transfert et positionnement pour tous les besoins - Entraînement par courroie pour un mouvement fluide à des vitesses plus élevées ou des déplacements plus longs
  • Boostez votre productivité – Contrôleur haute performance. Vitesse maximale de 2000 mm/s et accélération maximale de 20000 mm/s2
  • Installez-le où vous souhaitez - Déclinaisons adaptées aux salles blanches ou aux environnements de fabrication de batteries rechargeables.

Et plus encore

  • Taille de corps : 25, 32, 40
  • Course : 300 à 3000 mm
  • Codeurs compatibles : absolu, incrémental
  • Servomoteur CA
  • Charge horizontale : jusqu'à 25 kg.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Taille
Course
  []
Butée bande externe