Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

LFE-X8, Affichage tricolore, Débitmètre numérique électromagnétique, Raccords de tubes : Acier inox 304

  • Matériau des éléments de raccordement : acier inoxydable 304
  • Fluide compatible : eau, réfrigérants solubles dans l'eau
  • Plage de débit nominal : de 0.5 à 200 l/min
  • Tailles des orifices : 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Sorties : NPN/PNP et analogique (tension ou courant)
  • IP65
  • Modèles isolés et non isolés disponibles
  • Modèles à affichage intégré et à affichage déporté disponibles.

Configure your product

 
Débit nominal
Spécifications de sortie
Orifice
Taraudage
Option
Modèle isolé