Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin à colonne miniature – MGJ

Boostez votre productivité

  • Augmentez la disponibilité de votre machine et réduisez les coûts de maintenance– Durée de vie jusqu'à plus de 50 millions de cycles
  • Facilitez l'identification visuelle– Étiquette "High Durability Series" et marquage laser "HD"
  • Utilisez-le dans les espaces les plus restreints– A partir d'une hauteur de 14,5 mm et d'une largeur de 29 mm (Ø 6).

Et plus encore

  • Diamètres (mm): 6, 10
  • Courses jusqu'à 20 mm
  • Montage dans 2 directions
  • Deux détecteurs peuvent être installés même sur une course de 5mm.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante