Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Achetez MGPK, Vérin compact guidé SMC en ligne | SMC Switzerland

Catalogue produit

MGPK, Vérin compact guidé

MGPK, Vérin compact guidé
L'image pourrait ne pas correspondre à votre configuration
Cliquez sur la prévisualisation 3D ci-dessous pour voir votre sélection exacte.
  • Alésages (mm) : 16, 32
  • Courses jusqu'à 200 mm
  • Raccord supérieur et raccord latéral disponibles
  • 4 types de montage sont possibles : montage par le haut, par le bas, par la rainure en T et par l'arrière
  • La matière de la plaque peut être sélectionnée : acier au carbone ou aluminium
  • Possibilité de monter les détecteurs sur 2 côtés.
 
Matière de la plaque
Alésage
Taraudage de l'orifice
Course
  []
Emplacement de l'orifice de raccordement
Détecteur
Longueur du câble
Nombre de Détecteurs

Produits relatifs