Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

MHM-X6400, Préhenseur magnétique

  • Alésages (mm): 32
  • Force de maintien jusqu'à 120 N.
  • Maintien des pièces même lorsque l'air est coupé.
  • Force de maintien résiduel de 0.3 N max.
  • Possibilité de réglage de la force de maintien.
  • Montage sur les 3 côtés.
  • Possibilité de montage de détecteurs.