Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

MK-Z Brides pivotantes, Standard avec rainure de fixation du détecteur

  • La longueur de la nouvelle série a été réduite par rapport à MK2 tandis qu'elle est similaire à celle de MK.
  • Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Possibilité de monter des détecteurs compacts sur quatre faces.
  • Possibilité d'utiliser des détecteurs résistant aux champs magnétiques.
  • Un vérin peut être monté de deux façons différentes par corps.