Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin Sans Tige à Entraînement Direct − MY1

Allez n'importe où

  • Déplacez des charges sur de longues distances – Courses jusqu'à 5000 mm
  • Sélectionnez l'option qui vous convient le mieux − Variété de modèles de guidage et d'amortisseurs pour s'adapter à chaque application
  • Adaptez l'actionneur à votre système − 4 emplacements différents sur l'actionneur pour le raccordement pneumatique.

Et plus encore

  • Alésage : 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Construction présentant une étanchéité à fuite minime
  • Raccordement centralisé
  • Compatible avec les détecteurs.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Alésage
Taraudage
Raccordement
Course
  []
Symbole du Bloc butée
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre