Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Régleurs de débit, Standard, Raccord instantané, Manipulation simple, Parties externes en laiton, Coudé - ASB

Endurance assurée

  • Obtenez une résistance à l'environnement – Design extérieur entièrement métallique
  • Installez et retirez le tube facilement – Plus d'espace sous le tube
  • Améliorez l'efficacité des machines dans les applications robotiques – Environ 28 % plus légère que les séries précédentes.

Et plus encore

  • Environnements avec projection de soudure, poussières ou ultraviolet
  • Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 4 à Ø 12 mm et Ø 5/32" à Ø 1/2"
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.