Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Débitmètre numérique, Affichage bicolore - PF2M7

Un capteur, plusieurs fluides

  • Réduisez votre stock – Un seul capteur pour CO2, air sec, N2 et Ar
  • Garantie d'une grande précision et d'une longue durée de vie – La construction par dérivation améliore l'écoulement du fluide et la résistance aux corps étrangers.
  • Obtenez plus d'informations en un coup d'œil – Affichage numérique 2 couleurs, avec mode réversible
  • Préparez-vous pour IIoT avec IO-Link – Échangez des données et des paramètres à distance via le réseau.

Et plus encore

  • Fluide compatible : air sec, azote, dioxyde de carbone, argon
  • Vanne de réglage de débit en option
  • Coefficient 100:1
  • Plages de débit nominal : 0,01 à 200 l/min
  • Sortie : PNP/NPN, analogique (tension/courant) et/ou IO-Link

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante