Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

PSE570, Capteur de pression pour fluides conventionnels

  • Fluides compatibles : gaz ou liquides qui ne s'attaquent pas ou ne corrodent pas les matériaux des pièces en contact avec le fluide
  • 6 plages de pression nominale : -100 à 100 kPa, 0 à 500 kPa, 0 à 1 MPa, 0 à 2 MPa, 0 à 5 MPa, 0 à 10 MPa
  • 3 fois plus élevé que la pression nominale (de type 1 MPa:3.0MPa)
  • Haute tension de tenue : 500 VA
  • Connecteur M12 pour câblage
  • Classe de protection: IP65.