Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

R(D)LQ Vérin compact avec amortissement pneumatique et verrouillage

En réponse à la demande de lindustrie automobile dun vérin léger et de faibles dimensions doté dune fonction simple de verrouillage, SMC Pneumatics, le leader mondial en systèmes de contrôles automatisés, a le plaisir dannoncer le lancement de sa nouvelle gamme de vérins compacts dotés à la fois de errouillage et damortissement pneumatique série RLQ. Développés pour assurer la sécurité dans la prévention des chutes, à tous points de la course, en cas de coupure de lalimentation en air, les vérins de la série RLQ possèdent des caractéristiques additionnelles telles que leur amortissement pneumatique intégré, une tuyauterie bypass standardisée et une fonction de maintien en position. Bien quéquipés dun amortissement pneumatique et dune unité de verrouillage disposés à lintérieur du vérin, les dimensions de la série RLQ permettent de réduire lencombrement de la même manière que la gamme compacte existante CQ2 de SMC. La nouvelle série RLQ constitue la solution parfaite pour les applications requérant une énergie cinétique importante, une répétitivité élevée de la course et des niveaux sonores réduits. La série RLQ est actuellement disponible avec des alésages de 32, 40, 50 et 63mm, et des options de course standard comprise entre 20 et 100 mm.

Configure your product

 
Aimant intégré
Type de montage
Alésage
Taraudage de l'orifice
Course
  []
Option de corps
Sens de blocage
Canalisation
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre