Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

RHC, Vérin robuste, double effet, simple tige, racleur + réservoir de lubrifiant (XC93)

Les applications utilisant des vérins à grande vitesse ou acceptant des charges lourdes ont souvent besoin de dispositifs de contrôle de vitesse et du débit pour contrôler l'arrêt de la charge. 'La série RHC de SMC se caractérise par un amortisseur plus long capable d'arrêter les charges qu'elles soient lourdes ou qu'elles se déplacent à grande vitesse tout en maintenant la simplicité d'un vérin à amortissement pneumatique standard. Cet amortisseur amélioré permet la distance cinétique, ce qui lui permet d'absorber une énergie allant jusqu'à 23.8 ft-lb et il fonctionne de façon fiable jusqu'à 118 in/s. Même avec les performances améliorées de la série RHC, le réglage de l'amortissement reste aussi simple que celui d'une vanne à vis d'amortissement.

Configure your product

 
Montage
Alésage
Course
  []
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre