
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
La série 25 est une série de silencieux à boîtier métallique doté d'une construction résistante aux chocs. L'échappement de cette série se fait dans une seule direction et évite les diffusions acoustiques ou de particules. La série 25 est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
Le silencieux à haute réduction du bruit ANA1 maintient le niveau acoustique en dessous de 85 dB(A) avec une réduction des nuisances sonores de 40 dB(A). La série ANB1 réduit le bruit de 38 dB(A) et dispose, pour le même alésage, d'une surface équivalente plus large que celle de la série ANA1. Elle est également disponible avec un échappement commun provenant de l'embase.
Les demandes de l'industrie de transformation et des constructeurs de machine PET pour les électrovannes 2/2 et 3/2, à commande asservie avec une caractéristique de haute pression sont maintenant satisfaites avec le lancement de la dernière série VCH de SMC.Conçues pour une utilisation avec l'air ou le gaz inerte, ces nouvelles électrovannes peuvent fonctionner jusqu'à une pression maxi de 5.0 MPa dépassant ainsi fortement celle de la série à haute pression existante, VXH de SMC. Avec des passages à large débit et des orifices de G1/2 à G1 conformes à ISO1179-1, les débits élevés sont garantis. En raison d'une réduction du volume global de la chambre de pilote, leur temps de réponse peut maintenant être exprimé en millisecondes.En outre, la gamme VCH offre un degré de protection équivalent à IP65 et un connecteur électrique de type DIN en standard. En raison de la construction de son armature unique « sans collision », avec supports télescopiques et membrane en uréthane, de nouvelles indications ont confirmé que la durée de vie des électrovannes dépassera 10 millions de cycles.Actuellement, la série VCH est disponible en quatre configurations d'électrovannes différentes; électrovanne 2/2 normalement fermée - VCH41, électrovanne 2/2 normalement ouverte - VCH 42, électrovanne 3/2 – VCH410 et un clapet antiretour – VCHC40.
Les épurateurs silencieux de la série AMC garantissent un air propre et réduisent la pollution acoustique de plus de 35 dB. La série AMC élimine également plus de 99.9% des particules d'huile. Vous avez le choix entre les taraudages R(PT), NPT ou G(PF).
L'épurateur silencieux de la série AMP peut être utilisé dans une salle blanche. Suivant les conditions d'utilisation, la propreté de l'air s'échappant peut être équivalent à la classe 100. Comme l'air s'échappant d'un équipement pneumatique peut être relâché directement dans une salle blanche, toute canalisation supplémentaire est inutile, ce qui permet de réduire les coûts de raccordement et l'encombrement.