Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Électrodistributeur 4/2, 4/3 et 2 x 3/2 montage cassette – SJ

S'installe parfaitement dans les espaces restreints

  • Encombrement minimal – Vanne ultra compacte, hauteur de 40 mm et largeur minimale de 6,5 mm
  • Assemblez et modifiez facilement – Type de connecteurs embrochable et possibilité de combiner des valves de tailles différentes.

Et plus encore

  • Distributeur extrêmement compact et léger
  • Débits de 40 à 625 l/min
  • Consommation électrique : 0.15-0.23 W (modèle économie d'énergie) ; 0.4-0.55 W (standard)
  • Jusqu'à 24 stations ou 32 bobines
  • Montage facile, rapide et montage combiné possible
  • Connectique électrique individuelle ou multiple.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante