Statique
Capteurs et Détecteurs
Catalogue produits
Statique
SMC propose une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Les détecteurs statiques sont disponibles dans un modèle pour applications générales ou avec indicateur bicolore qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la led. Les détecteurs statiques à indicateur bicolore sont également disponibles avec sortie de diagnostic, indicateur bicolore résistant à l'eau, signal calibré OFF intégré (200 ms), résistants aux champs magnétiques, résistants aux températures élevées et avec une large gamme de configurations de détection. Plusieurs longueurs de câble sont disponibles.