Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

SS5Y5-45P, Série 5000, Embase associable, montage sur rail DIN, connecteur de câble plat

  • Embase pour vannes montées sur embase SY5000
  • Le boîtier connecteur peut être monté sur le côté D ou U
  • L'alimentation et l'échappement communs peuvent être situés du côté U, du côté D
    ou des deux côtés
  • 20 stations maximum (26 broches); 16 stations (20 broches) et
    8 stations (10 broches) disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteur plat à 26, 20 ou 10 broches pour la connexion aux vannes
  • 6 orifices disponibles

Configure your product

 
Commun
Nb de broches
Position de montage du connecteur
Nombre de Stations
Montage du bloc ALIM/ECH
Pilote
Orifices A, B
Caractéristique de la tension
Options
Marque CE