Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

SY100, Vanne 3/2 à commande directe, joint élastique

  • Fluide : air
  • Facteur Cv : 0.008 Modèle standard ;
    0.012 Modèle à grande capacité de débit
  • Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse : 10 ms maxi.
  • Durée de vie : 100 millions de cycles (selon le test de durée de vie de SMC)
  • Température ambiante et du fluide : 50°C maxi.