Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

SY5000, Modèle embase unitaire enfichable

  • Un électrodistributeur polyvalent avec une très large gamme de fonctions
  • Large débit compris entre 191-1751 l/min
  • Consommation électrique: 0.1 W (Circuit économie d'énergie); 0.35 W (standard)/li>
  • Large éventail de configurations de câblage
  • Montage mixte de différentes tailles de vannes et remplacement rapide
  • Jusqu'à Indice IP67
  • Distributeur embrochable sur embase résine associable et embase métal.

Configure your product

 
Fonctionnement
Montage/Raccordement
Joint
Caractéristiques Pilote
Clapet Anti-retour de Contre-pression
Vanne de pilotage
Spécification bobine
Tension
Indicateur lumineux/protection de circuit/Commun
Commande manuelle
A B Orifice
Type de filetage des orifices A et B
Option de montage
Caractéristiques du câblage
Emplacement des orifices
Type de filetage de l'embase