Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

SYJ7000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, à montage en ligne et sur embase

  • Fluide : air
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
  • Facteur Cv : montage en ligne plage 0.48 - 0.6;
    montage sur embase 0.7
  • Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temp. ambiante et du fluide : 50° maxi.; C