Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VEX3, Distributeur 3/3 à centre fermé, sur embase unitaire

  • sur embase unitaire.
  • Distributeur 3/2 à 3 positions, à commande électrique ou pneumatique.
  • Débit jusqu'à 3300 l/min.
  • Réduction de la consommation d'énergie : 1 W.
  • Temps de réponse : 60 ms max.
  • Permet l'arrêt intermédiaire du vérin, l'accélération ou la décélération.

Configure your product

 
Taille du corps
Pilote
Orifice
Taraudage
Tension
Connexion électrique
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Option