Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VV5QC21-SD6, Bus de terrain : Modèle intégré EX600 (E/S)

  • Montage sur embase encliquetable de type EX600 pour vanne VQC2000
  • Protection conforme au degré de protection IP67 contre la
    poussière et l'humidité
  • Le kit bus de terrain E/S simplifie le travail de raccordement,
    réduit le câblage et permet un gain de temps
  • 24 stations maximum disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 18 orifices disponibles

Configure your product

 
Nombre de Stations
Orifice
Unité bus de terrain
Type de plaque de fermeture
COM de l'unité SI
Stations du module E/S
Options
Option 2