Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Directives et normes

Directives et normes relatives à la sécurité des machines

La directive machine 2006/42/CE

La directive machine 2006/42/CE remplace la directive machine 98/37/CE et s’applique aux équipements à machines interchangeables.

  • Machines
  • Matériel interchangeable
  • Composants de sécurité
  • Supports de charge
  • Chaînes, câbles et sangles
  • Arbres à cardan amovibles
  • Machines incomplètes

Le fabricant de machines doit répondre aux exigences de sécurité de la directive machine et l’indiquer par le marquage CE sur la machine, ainsi que parl’acceptation de la déclaration de conformité CE.

EN ISO 12100

Le constructeur est tenu d’analyser les risques en lien avec la machine et de les réduire en prenant les mesures appropriées.

EN ISO 13849-1

Exigences de sécurité et principes fondamentaux en matière de la construction et d’intégration de composants de sécurité destinés aux systèmes de commande, y compris la conception de logiciels. Les caractéristiques des composants de sécurité des systèmes de commande sont décrites plus en détail, notamment le niveau de performance nécessaire pour remplir les fonctions de sécurité conformément à la norme. Cela s’applique aux composants de sécurité de tous les systèmes de commande, indépendamment du type de technologie et d’énergie employé (mécanique, pneumatique, hydraulique, électrique), et destinés à tout type de machine.

EN ISO 13849-2

Définit la validation des composants de sécurité des systèmes de commande et de leurs pièces. Le fabricant de machine valide le système de commande et celui des composants valide les pièces. Certains principes de sécurité doivent être respectés en fonction des catégories. SMC confirme la validation des pièces et met à disposition les notices d’utilisation. Elle fournit aussi les informations sur les valeurs de durée de vie B10 ou B10d.

EN IEC 62061

Se réfère particulièrement à la sécurité d’utilisation de systèmes de commande électriques, électroniques et programmables liés à la sécurité et définit un niveau d’intégrité de sécurité dit Safety Integrity Level (SIL).