Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Pince électrique - LEH

Manipulation progressive, manipulation sécurisée

  • Tient la pièce désirée avec 2 ou 3 doigts – Courses entre 4 - 80 mm. Force de préhension jusqu'à 180 N
  • Ne perd jamais la position. Réduit le temps de démarrage de la machine – Codeur absolu sans batterie
  • S'adapte à la forme et maintient la pièce – Fonction de contrôle de la préhension. La force de préhension est maintenue arrêtée ou redémarrée.

Et plus encore

  • Pinces à 2 et 3 doigts disponibles
  • Taille : 10, 16, 20, 25, 32 et 40 mm
  • Vitesse d'ouverture et de fermeture : jusqu'à 100 mm/s
  • Effort de préhension : jusqu'à 210 N (LEHZ), jusqu'à 180 N (LEHF) & jusqu'à 130 N (LEHS)
  • Type moteur pas à pas
  • Codeur : incrémental et absolu sans batterie
  • Contrôleurs compatibles : LECP1, LECPA et JXC#1.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Taille du corps
Type de moteur
Course
Connexion du câble moteur
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs LEC
Protocole
Suffixe
Montage du contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs JXC et connecteur de communication