Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

55-C(D)G1*N, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, ATEX catégorie 2 - II 2GDc

55-C(D)G1*N, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, ATEX catégorie 2 - II 2GDc
L'image pourrait ne pas correspondre à votre configuration
Cliquez sur la prévisualisation 3D ci-dessous pour voir votre sélection exacte.
  • ATEX, Standard : tige simple à double effet
  • Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Courses de 25 mm à 300 mm
  • Montage : basique, équerre, bride avant/arrière, tourillon avant/arrière, chape
  • Avec ou sans soufflet de tige en nylon ou résistant à la chaleur
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble

Aimant
Montage
Amortissement
Alésage
Taraudage
Course
  []
Exécutions spéciales