Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

55-C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur, ATEX catégorie 2 - II 2GDc

  • ATEX, Vérin compact: standard double effet, Tige traversante
  • Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm): 5 à 100
  • Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
  • Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Configurez votre produit

 
Aimant
Montage
Alésage
Taraudage de l'orifice
Course
  []
Option du corps
Auto Switch Groove
Exécutions spéciales