Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

C(D)55-X1439, Normes ISO du Vérin Compact (ISO 21287), Rainure de Montage du Détecteur : Rainure en T

C(D)55-X1439, Normes ISO du Vérin Compact (ISO 21287), Rainure de Montage du Détecteur : Rainure en T
L'image pourrait ne pas correspondre à votre configuration
Cliquez sur la prévisualisation 3D ci-dessous pour voir votre sélection exacte.
  • Conforme à la norme ISO 21287.
  • Alésage de 20, 25, 32, 40, 50 et 63 mm.
  • Large plage de course depuis 5 mm jusqu'à 150 mm.
  • La construction présente les mêmes spécifications de résistance à la charge latérale que celles du CQ2.
  • La construction avec circlip permet un entretien facilité et plus rapide.
  • Rainure de Montage du Détecteur : Rainure en T.


Aimant intégré
Type de montage
Alésage
Course
Taraudage de tige
Détecteur
Nombre

Produits relatifs

Accessoires et pièces détachées

Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Référence
Description du produit
Information supplémentaire