Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

C(D)G3 Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Modèle court

  • Standard : tige simple à double effet
  • Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Courses de 25 mm à 300 mm
  • Montage : basique, équerre, bride avant/arrière, chape
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble