Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

C(D)J2-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige

C(D)J2-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige
L'image pourrait ne pas correspondre à votre configuration
Cliquez sur la prévisualisation 3D ci-dessous pour voir votre sélection exacte.
  • Tige simple à double effet standard
  • Alésage : 6, 10, 16 (mm)
  • Course de 15 mm à 400 mm selon l'alésage.
  • Montage : basique, équerre, bride avant, chape arrière.
  • Avec ou sans soufflet de tige en nylon ou résistant à la chaleur.
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Vous recherchez d'autres variations de produit? Aller dans l'onglet configurateurs ou Cliquez ici
Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Aimant
Montage
Alésage
Course
  []
Amortissement
Emplacement de l'orifice du fond arrière
Chape d'équerre
Fixation de tige
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre
Type de montage du détecteur

Produits relatifs