Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

C(D)RBU2*U10~40-Z, Actionneur rotatif à fixations universelles avec réglage d'angle, Modèle à palette

C(D)RBU2*U10~40-Z, Actionneur rotatif à fixations universelles avec réglage d'angle, Modèle à palette
L'image pourrait ne pas correspondre à votre configuration
Cliquez sur la prévisualisation 3D ci-dessous pour voir votre sélection exacte.
  • Modèle à fixations universelles.
  • avec réglage d'angle.
  • Masse réduite de 12 %.
  • La position de montage de la plaque peut être modifiée comme souhaité.
  • Nombreuses variantes de montage.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Vous recherchez d'autres variations de produit? Aller dans l'onglet configurateurs ou Cliquez ici
Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Votre recherche n'a donné aucun résultat
Aimant
Type d'axe
Taille
Rotatif l'angle
Modèle à palette
Détecteur
Connexion électrique / Longueur de câble
Nombre

Produits relatifs