Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

Régleurs de débit, Économie d'air, Avec poussoir verrouillable, Mise en œuvre simplifiée, Avec fonction d'alimentation et d'échappement rapides - AS-Q

  • Pour une réduction maximale de la consommation en air, ce produit doit être utilisé avec la série AS-R
  • Orifice: 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 6 à Ø 12 mm et Ø 1/4" à Ø 1/2"
  • Plage de pression d'utilisation: 0.3 à 0.7 MPa.