Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Détecteur statique à double visualisation, résistant à l'eau, Fixation intégrée, Fil noyé – D-M7BA

Aucune éclaboussure de liquides

  • Utilisez-le dans les machines de traitement, de découpe ou de lavage – Résistant à l'eau et au liquide de refroidissement
  • Réduisez vos stocks – Montage direct, sans support de fixation supplémentaire
  • Facilitez le câblage – Connecteur précâblé disponible.

Et plus encore

  • Connexion électrique: Fil noyé
  • Application: 24Vcc Relay/PLC
  • Tension d'alimentation: 24V DC (10 à 28V DC)
  • Courant de charge: 2.5 à 40mA.

Configurez votre produit

 
Longueur du câble