Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

Contrôleur de température de fluide en circulation, Modèle compact à effet Peltier - INR-244-831

  • Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série HEF. Mise-à-jour détaillée ici.
  • Thermo-con/Refroidisseur compact à effet Peltier refroidi par air
  • Capacité de refroidissement : 220 W
  • Stabilité de température : ±0.01 ºC à ±0.03 ºC
  • Plage de réglage de la température : 10 - 60 ºC
  • Conception à faible niveau sonore : 45 dBA
  • Sans réfrigérant
  • Avec fonction de chauffage.

Configurez votre produit

 
Option