Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

IP8100-X14, Positionneur électro-pneumatique, Modèle rotatif (ATEX)

  • Un courant de sortie (4-20mA cc) permet une détection de position à distance.
  • Une échelle graduée externe est installée pour une lecture facile de la position du distributeur.
  • Le diamètre du manomètre est plus grand pour une meilleure lecture.
  • Interchangeable avec la série IP6#00.
  • Pas de résonance entre 5 et 200Hz.
  • Lamélioration du clapet antiretourpermet datteindre le degré IP65 (IEC Pub.529).
  • Plus compact que la série IP6#00.
  • ATEX Protection anti-explosion.