Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Pressostat digital de haute précision ISE20

Plus d'informations, plus vite

  • Obtenez davantage d'informations en un coup d'oeil – 2 Éléments spécifiques (valeur mesurée et valeur cible) peuvent être affichés simultanément
  • Gagnez du temps grâce aux réglages facilités – 3 Modes de réglage disponibles
  • Des informations plus complètes et plus rapides à votre disposition – Profitez des avantages de IO-Link avec SMC.

Et plus encore

  • Pressostat digital de haute précision
  • Triple affichage tricolore
  • Fluide compatible : air, gaz non corrosif, gaz non inflammable ou fluides généraux
  • Connecteur M12 disponible
  • Plages de pression : de -0.1 à 2 MPa
  • Répétitivité : ±0.2 % E.M

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante