Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Actionneur électrique sans moteur, guidage par vis à billes - LEFS/LEKFS

Votre moteur, notre actionneur

  • Créez la meilleure solution possible pour vous – Utilisez votre propre moteur et contrôleur
  • Transfert et positionnement de charges élevées, quels que soient les besoins – Entraînement par vis à billes, le meilleur pour les charges élevées et un positionnement précis reproductible
  • Facilitez les choses – Vous pouvez appliquer le savoir-faire que vous possédez déjà à nos solutions électriques
  • Imbattable pour réaliser de grandes courses – Jusqu'à 3000 mm.

Et plus encore

  • Taille: 25, 32 and 40 mm
  • Course: jusqu'à 1200 mm
  • Charge horizontale/verticale : jusqu'à 60/30 kg
  • Speed: up to 1500 mm/s
  • Acceleration: jusqu'à 20000 mm/s²
  • Servomoteur AC, 100/200W (LEFS), 100/200/400W (LEKFS).

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante