Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Actionneur électrique modèle guidé à profil étroit - LEM

Une solution électrique pour les espaces restreints et les charges lourdes

  • Tirez le meilleur parti de l'espace – Convient aux espaces étroits et aux petits espaces
  • Mouvement parfait – Disponible dans différentes mécaniques selon les besoins
  • Facile à contrôler. Adapté à vos besoins – 14 positions sans besoin de programmation. Compatible avec les détecteurs
  • Obtenez la meilleure précision et la meilleure puissance – répétabilité de positionnement de ±0,08. Jusqu'à 20 kg de charge de travail.

Et plus encore

  • Taille : 25 et 32 mm
  • Course : 50 à 2000 mm
  • Accélération : jusqu'à 20000 mm/s²
  • Vitesse : jusqu'à 1000 mm/s
  • Type moteur pas à pas
  • Codeur : incrémental
  • Contrôleurs compatibles : LECP1, LECP2et JXC#1
  • Peut être connecté à différents types de guidage.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante