Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur notre e-shop ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Modèle compact à effet Peltier - INR-244-831

Votre solution compacte, précise et silencieuse

  • Gagnez de l'espace – Dimensions réduites qui vous permettent de l'installer sur votre machine ou sur votre bureau
  • Augmentez votre productivité et maximisez les performances de vos machines – Grande stabilité de température ±0,01 °C à 0,03 °C
  • Obtenez un environnement de travail plus silencieux avec moins de vibrations – Conception silencieuse jusqu'à 45 dB.

Et plus encore

  • Capacité de refroidissement : 220 W
  • Stabilité de température : ±0.01 °C à ±0.03 °C
  • Plage de réglage de la température : 10 - 60 °C
  • Conception à faible niveau sonore : 45 dBA
  • Sans réfrigérant
  • Avec fonction de chauffage.
Achetez Contrôleur de température de fluide en circulation, Modèle compact à effet Peltier - INR-244-831 SMC en ligne | SMC France

Configurez votre produit

 
Option