Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Table rotative à pignon et crémaillère - Nouveau MSQ

Compacité pour vos applications rotatives

  • Bénéficiez d'un design compact et léger – Dimensions et masses réduites, 35,5 mm de hauteur et 375 grammes (MSQ taille 10)
  • Réduisez votre temps d'installation et de maintenance – Diamètre du trou central élargi pour faciliter le passage de tube
  • Adaptez le temps de rotation à votre application – Temps de rotation admissible de 0,2 à 2,0 s / 90 °.

Et plus encore

  • Tailles : 10, 20, 30, 50
  • Plage de vitesse de rotation réglable : de 0.2 à 2.0 s/90 °
  • Orifices latéraux et d'extrémité
  • Montage par le haut (orifice traversant), montage par le bas (trous taraudés) et montage par le haut (trous taraudés)
  • Possibilité de montage direct de détecteurs compacts.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante