Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

MXSL, Table linéaire pneumatique (symétrique)

  • Table linéaire pneumatique (construction symétrique)
  • Alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Course : 5 mm à 150 mm, selon l'alésage
  • Le réglage de la course permet de contrôler l'extension ou la rétraction exactes de la course, voire les deux
  • Options : compensateur, raccordement axial
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble