Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Prochainement...

Montrant 1 à 10 de 15 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100

Régulateur de débit d'air

Séries IN502-44/45

Régulateur de débit d'air

  • Ajustement automatique du débit d'air possible
  • Air sec, azote
  • précision de contrôle : ±5 % E.M
  • temps de réponse : 0,5 s ou moins
  • Gain d'espace/Câblage et raccordement pneumatique réduit, installation simplifiée
  • Plusieurs choix de lubrification possible
    Graisse faible point de rosée, vaseline blanche et graisse alimentaire
  • Communication IO-Link.

Vanne de décolmatage 

Séries JSXF/JSXFA

Vanne de décolmatage 

  • Un modèle avec système SMARTVENT a été ajouté [Nouveauté]
    La carte de contrôle intégrée élimine le besoin d'un boîtier externe de contrôle.
  • Durée de vie : 10 millions de cycles minimum/10 fois plus minimum
  • Pression de crête élevée et faible consommation d'air
    Pression de crête : augmentée de 15 %, Consommation d'air : réduite de 35 %
  • Température du fluide : −40 to 60 °C
    Peut être utilisé sur une large plage de températures.

Électrovanne 2/2 à commande asservie [Pour eau haute-pression]

Séries JSXH-X2

Électrovanne 2/2 à commande asservie [Pour eau haute-pression]

  • Peut être employé jusqu'à 10 MPa
    Pour le lavage haute pression, la pulvérisation d'eau et la brumisation
  • Structure IP67 avec une résistance à l'environnement améliorée (Le boîtier DIN est IP65)
  • Diamètre d'orifice [mm] : 12
  • Caractéristique de débit [Kv] : 1.7 (Raccordement 3/8), 1.9 (Raccordement 1/2)
  • Entretien facile
    La bobine se remplace en retirant simplement le clip
  • Consommation : 8 W.

Vérin compact longue durée de vie

Séries CXS2-XB24

Vérin compact longue durée de vie

  • Nouvelle technologie offrant une durée de vie au moins 4 fois plus importante
    Intervalles de maintenance allongées
  • Caractéristiques de fonctionnement et dimensions identiques aux modèles actuels de la série CXS2 Vérin bi-tige.

Ecran à triple affichage, Pressostat numérique Haute précision

Séries ZSE20□(F)/ISE20□

Ecran à triple affichage, Pressostat numérique Haute précision

  • Une déclinaison basse pression a été ajoutée à la série ZSE/ISE20A series [New]
  • Coommunication IO-Link disponible pour les modèles ZSE/ISE20B et ZSE/ISE20C
  • Visualisation des paramètres
  • Réglage simple en 3 étapes
  • Commutation d'écran facile
  • Temps de réponse: 1,5 ms max.
  • Consommation de courant : 25 mA max.

Ventouse "Bernoulli", avec jupe à effet coanda

Séries ZNC-C

Ventouse "Bernoulli", avec jupe à effet coanda

  • Réduit l'impact du flux d'air sur les pièces légères et les pièces adjacentes
  • Empêche le glissement latéral lors de l'aspiration de la pièce
    Il n'y a pas de risque d'aspirer des particules qui pouraient endomager les composants et la tuyauterie, car la pièce est aspirée pendant le soufflage
  • Matières du corps: Acier Inox, Aluminium
  • Evite l'éjection des pièces légères environnantes et que la pièce ne glisse avant la prise par soufflage

Vérin compact longue durée de vie

Séries CUJ-XB24

Vérin compact longue durée de vie

  • Nouvelle technologie offrant une durée de vie au moins 4 fois plus importante Intervalles de maintenance allongées
  • Caractéristiques de fonctionnement et dimensions identiques aux modèles actuels de la série CUJ vérin miniature à fixations universelles.

Ilot de distributeur embrochable sur embase métal à sortie arrière

Séries JSY3000-S

Ilot de distributeur embrochable sur embase métal à sortie arrière

  • Le joint d'étanchéité sur la plaque en INOX protège les distributeurs des projections liquides
  • Câblage
    connecteur SUB-D/Câble plat/Boitier terminal/Câble nu/Interface série (EX600, EX245, EX250, EX260)
  • Compatible avec EtherNet/IP™ et IO-Link

Vérin sans tige à entrainement magnétique/modèle de base

Séries CY3B

Vérin sans tige à entrainement magnétique/modèle de base

  • Légèreté
    Le poids du produit a été réduit par une nouvelle conception du chariot et des fond de vérins et l'utilisation d'accouplement magnétique
    Poids réduit de 16% (1.35 kg → 1.13 kg)
  • Graissage amélioré
    Un joint auto-lubrifiant installé sur le piston, assure la lubrification (Ø de vérin: de ø15 à ø63)
  • Fonctionnement stable
    L'allongement de la bague de guidage jusqu'à 30%, contribue à la fluidité du mouvement

Vérin bi-tiges

Séries CXS2

Vérin bi-tiges

  • Énergie cinétique admissible: 0.016 J (7 fois plus que le modèle actuel)
  • Vitesse maxi du piston: 800 mm/s (2.6 fois plus que le modèle actuel)
  • Courses standards maxi. plus longues
  • Les dimensions de montage sont compatibles avec les produits existants de la série CXS
  • La construction à double piston permet de doubler l'effort de poussée
  • Précision d'anti-rotation de ±0,1° grâce à la construction à double tige.