Pince électrique pour robots collaboratifs Séries LEHR Description produit Catalogue de caractéristiques Pince électrique pour robots collaboratifs Peut être utilisée par les robots collaboratis de UNIVERSAL ROBOTSPlug and Play2 variantes disponiblesEffort de préhension: de 60 à 140 NMise en oeuvre simplement en connectant un câble électriqueRéduction des émissions annuelles de CO2 jusqu'à 52 % grâce à l'optimisation de la commande du moteur (comparaison SMC)Avec codeur absolu sans batterieOutil facile à changer (changeur manuel)Compatible avec le plug-in: URCap. Catalogue produit
Régulateur de débit d'air Séries PFCA7 Description produit Catalogue de caractéristiques Régulateur de débit d'air Pour une régulation asservie du débitFluides applicables : Air sec, N2, Ar, CO2Écran couleur LCD/2 zones d'affichages permettant La visualisation : du débit instantané, de la valeur de consigne du débit et du débit cumulé en un coup d'œilCompatible IO-Link Ratio de débit 100:1. Catalogue produit
Régleur de débit acier inoxydable résistant à l'eau Séries HF2A-ASG-#V Description produit Catalogue de caractéristiques Régleur de débit acier inoxydable résistant à l'eau La construction résistante à l'eau et les parties externes en acier inoxydable permettent d'utiliser le produit dans des environnements où il peut entrer en contact avec des gouttes d'eauMatériau métallique : Parties métalliques externes en acier inoxydable 316*¹*1 Acier inoxydable 304 (parties métalliques externes à l'exception du corps A)Graisse : Graisse NSF H1Température de fonctionnement max : 150 °CRésistance à l'eau et lavabilité améliorées. Catalogue produit
Tube résistant à l'usure/Modèle translucide Séries TUZC Description produit Catalogue de caractéristiques Tube résistant à l'usure/Modèle translucide Résistant à l'abrasion: environ 1/3(Comparé au tube polyuréthane SMC série TU)Modèle translucideTransparence qui permet de voir l'intérieur du tube. Catalogue produit
Double régleur de débit push-lock à raccord instantané Séries ASD-A Description produit Catalogue de caractéristiques Double régleur de débit push-lock à raccord instantané Modèle push-lock facile à verrouillerAucun outil n'est nécessaire. Bouton plus largePermet un contrôle simultané des restrictions d'admission et d'échappementEmpêche la sortie brusque des vérins et permet le contrôle de la vitesse des vérins simple effetIdentification facile des boutons de réglage de l'admission et de l'échappement par la couleur du boutonLéger : Environ 28 % plus légerReproductibilité améliorée du débit. Catalogue produit
Filtre modulaire pour le vide Séries AFJ-D Description produit Catalogue de caractéristiques Filtre modulaire pour le vide Prévient les problèmes liés à la présence de contaminants dans le circuit de videFiltration nominale : 5, 40, 80 μmGrande capacité de débit : max. 660 l/min (ANR)Les cartouches de filtration peuvent être nettoyées et réutiliséesSéparation des gouttelettes d'eauLa cuve est recouverte d'une protection transparente. Catalogue produit
Pressostat numérique de précision à 3 zones d'affichage Séries ZSE20(F)/ISE20 Description produit Catalogue de caractéristiques Pressostat numérique de précision à 3 zones d'affichage Un connecteur M12 a été ajouté à la déclinaison 20B [Nouveau]Une déclinaison basse pression a été ajoutée à la série ZSE/ISE20ACommunication IO-Link disponible pour les modèles ZSE/ISE20B et ZSE/ISE20CVisualisation des paramètresRéglage simple en 3 étapesCommutation d'écran facileTemps de réponse : 1,5 ms max.Consommation de courant : 25 mA max. Catalogue produit
Débitmètre numérique pour l'eau à 3 zones d'affichage Séries PF3W Description produit Catalogue de caractéristiques Débitmètre numérique pour l'eau à 3 zones d'affichage Des déclinaisons dans le choix des sorties ont été ajoutées [Nouveau]PF3W7-Z : 2 sorties analogique tension (débit + température)PF3W7-Z : 2 sorties analogique courant (débit + température)Compatible avec le moniteur 4 canaux à 3 zones d'affichage série PFG200Écran 3 couleurs et 2 zones d'affichageCapteur de température intégréConforme IP65, modèle sans graisse40 % plus petit que le produit actuelTempérature du fluide : 0 à 90 °CModèle raccord PVC : eau déionisé, liquides chimiquesCommunication IO-Link (option). Catalogue produit
Capteur de débit Séries PFMV5/PFGV301 Description produit Catalogue de caractéristiques Capteur de débit Moniteur à 3 zones d'affichage pour débitmètre à 3 écrans, série PFGV301 [Nouveau]Une plage de mesure de débit de 0,0 à 0,1 l/min (-X502) a été ajoutée [Nouveau]Une plage de mesure de débit de 0,0 à 0,1 l/min (-X502) a été ajoutéePour la confirmation de préhension de très petites piècesLe débitmètre permet une confirmation de la préhension plus fiable qu'un capteur de pressionRépétabilité : ±2 % de l'E.M.Vitesse de réponse : 5 ms ou moinsPression d'épreuve : 500 kPaSans graisse. Catalogue produit
Système de communication sans fil Séries EXW1/EX600-W Description produit Catalogue de caractéristiques Système de communication sans fil Communication IO-Link ajoutée au modèle compact EXW1Communication EtherCat ajoutée au modèle compact EXW1Résistant aux parasitesUtilisation dans la bande de fréquence ISM de 2.4 GHz ISMSaut de fréquence : Tous les 2 ms (Au plus rapide)Câble de communication non nécessaireRéduction du travail de câblage, de l'espace et des coûtsDiminution des risques de déconnexionFournit une communication stable dans les environnements hautement automatisésCompact et léger (EXW1)Volume réduit approximativement de 86 %, masse réduite approximativement de 87 %Connexion modulaire possible (EX600-W). Catalogue produit