Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide Séries ZK2A Description produit Catalogue de caractéristiques Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide Alimentation en air: Une version N.O. a été ajoutée [Nouveau]Peut maintenir le vide∗ même en cas de coupure électrique ou d'extinction de l'appareilPrévient la chute intempestive des pièces∗∗ En supposant que la pression d'alimentation soit maintenueUne version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]Une version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]La lecture des informations sur l'appareil et le réglage des paramètres par lots sont possiblesCompatible avec le système de générateur de vide ou le système de pompe à videGénérateur de vide à économie d'énergieL'alimentation en air est coupée lorsque le vide est atteintConsommation d'air : 93 % de réduction (Dans les conditions de mesure de SMC)Un générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspirationUn générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspirationEfficacité en matière d'économie d'énergie: 93 % de réductionAmélioration du niveau sonore et du débit d'aspiration grâce à l'adoption d'un silencieux à réduction de bruit élevée. Catalogue produit
Détecteur de position analogique et afficheur numérique Séries D-MH1 Description produit Catalogue de caractéristiques Détecteur de position analogique et afficheur numérique Fournit un signal de sortie analogique tension en fonction de la position de la course de l'actionneurUn seul détecteur peut faire la distinction entre 3 positions au maximumRésolution détectable: ±0.1 mm ∗ Dans la plage de haute résolutionLe réglage de la position de détection peut être effectué loin de l'actionneurSortie analogique tension (1 - 5 V)Peut également être utilisé comme détecteur analogique seulRéduction du temps de réglageIl n'est pas nécessaire d'affiner la position de montage du détecteurRéglage facile, même dans les endroits étroits et sur les pièces mobilesProductivité accruePince entièrement ouverte Détection de l'échec de la prise RPince entièrement ouverte Détection de l'échec de la prise RRisque de déconnexion du câble réduit au minimum. Catalogue produit
Régleur de débit en métal/Modèle banjo Séries ASBL Description produit Catalogue de caractéristiques Régleur de débit en métal/Modèle banjo Débit réglabe à l'aide d'un tournevis platPour une utilisation dans des environnements avec des projections de soudure, de la poussière, des ultraviolets, etc.Facilite le montage grâce à une clé hexagonale (clé Allen)Facilite l'implantation de la tuyauterie (Orientable à 360°)Hauteur réduite une fois installé: Réduction d'environ 30 %(lorsque l'écrou est dévissé)∗ 21.2 mm: ASBL23□1-01-06 ◀ 30.9 mm: ASB22□1-01-06. Catalogue produit
Pince électrique pour robots collaboratifs Séries LEHR Description produit Catalogue de caractéristiques Pince électrique pour robots collaboratifs Peut être utilisée par les robots collaboratis de UNIVERSAL ROBOTSPlug and Play2 variantes disponiblesEffort de préhension: de 60 à 140 NMise en oeuvre simplement en connectant un câble électriqueRéduction des émissions annuelles de CO2 jusqu'à 52 % grâce à l'optimisation de la commande du moteur (comparaison SMC)Avec codeur absolu sans batterieOutil facile à changer (changeur manuel)Compatible avec le plug-in: URCap. Catalogue produit
Régulateur de débit d'air Séries PFCA7 Description produit Catalogue de caractéristiques Régulateur de débit d'air Pour une régulation asservie du débitFluides applicables : Air sec, N2, Ar, CO2Écran couleur LCD/2 zones d'affichages permettant La visualisation : du débit instantané, de la valeur de consigne du débit et du débit cumulé en un coup d'œilCompatible IO-Link Ratio de débit 100:1. Catalogue produit
Régleur de débit acier inoxydable résistant à l'eau Séries HF2A-ASG-#V Description produit Catalogue de caractéristiques Régleur de débit acier inoxydable résistant à l'eau La construction résistante à l'eau et les parties externes en acier inoxydable permettent d'utiliser le produit dans des environnements où il peut entrer en contact avec des gouttes d'eauMatériau métallique : Parties métalliques externes en acier inoxydable 316*¹*1 Acier inoxydable 304 (parties métalliques externes à l'exception du corps A)Graisse : Graisse NSF H1Température de fonctionnement max : 150 °CRésistance à l'eau et lavabilité améliorées. Catalogue produit
Tube résistant à l'usure/Modèle translucide Séries TUZC Description produit Catalogue de caractéristiques Tube résistant à l'usure/Modèle translucide Résistant à l'abrasion: environ 1/3(Comparé au tube polyuréthane SMC série TU)Modèle translucideTransparence qui permet de voir l'intérieur du tube. Catalogue produit
Double régleur de débit push-lock à raccord instantané Séries ASD-A Description produit Catalogue de caractéristiques Double régleur de débit push-lock à raccord instantané Modèle push-lock facile à verrouillerAucun outil n'est nécessaire. Bouton plus largePermet un contrôle simultané des restrictions d'admission et d'échappementEmpêche la sortie brusque des vérins et permet le contrôle de la vitesse des vérins simple effetIdentification facile des boutons de réglage de l'admission et de l'échappement par la couleur du boutonLéger : Environ 28 % plus légerReproductibilité améliorée du débit. Catalogue produit
Filtre modulaire pour le vide Séries AFJ-D Description produit Catalogue de caractéristiques Filtre modulaire pour le vide Prévient les problèmes liés à la présence de contaminants dans le circuit de videFiltration nominale : 5, 40, 80 μmGrande capacité de débit : max. 660 l/min (ANR)Les cartouches de filtration peuvent être nettoyées et réutiliséesSéparation des gouttelettes d'eauLa cuve est recouverte d'une protection transparente. Catalogue produit
Pressostat numérique de précision à 3 zones d'affichage Séries ZSE20(F)/ISE20 Description produit Catalogue de caractéristiques Pressostat numérique de précision à 3 zones d'affichage Un connecteur M12 a été ajouté à la déclinaison 20B [Nouveau]Une déclinaison basse pression a été ajoutée à la série ZSE/ISE20ACommunication IO-Link disponible pour les modèles ZSE/ISE20B et ZSE/ISE20CVisualisation des paramètresRéglage simple en 3 étapesCommutation d'écran facileTemps de réponse : 1,5 ms max.Consommation de courant : 25 mA max. Catalogue produit
Ventouse concave antiglisse Séries ZP3M Description produit Catalogue de caractéristiques Ventouse concave antiglisse Un modèle à soufflets a été ajouté [Nouveau]Nervures spéciales antiglisseNervures diagonales disposées radialement assurant une préhension dans toutes les directions Empêche le glissement de la pièce Sécurise la préhension et le transfert Forme concave avec une excellente flexibilitéLes pièces incurvées peuvent également être manipuléesLa ventouse suit la forme de la pièce ce qui permet une préhension stableForce de préhension horizontale : 231 N (ventouse ø 80)Convient aux pièces à température élevée (200 °C)Matière : FS61 (Caoutchouc fluoré) résistant à l'abrasionRésistance à l'abrasion plus de deux fois supérieure à celle des ventouses en uréthane SMCConvient aux pièces présentant un film d'huileL'huile étant éjectée dans les rainures entre les nervures spéciales, le glissement latéral de la pièce peut être supprimé même sur une plaque d'acier recouverte d'un film d'huile. Catalogue produit
Débitmètre numérique pour l'eau à 3 zones d'affichage Séries PF3W Description produit Catalogue de caractéristiques Débitmètre numérique pour l'eau à 3 zones d'affichage Des déclinaisons dans le choix des sorties ont été ajoutées [Nouveau]PF3W7-Z : 2 sorties analogique tension (débit + température)PF3W7-Z : 2 sorties analogique courant (débit + température)Compatible avec le moniteur 4 canaux à 3 zones d'affichage série PFG200Écran 3 couleurs et 2 zones d'affichageCapteur de température intégréConforme IP65, modèle sans graisse40 % plus petit que le produit actuelTempérature du fluide : 0 à 90 °CModèle raccord PVC : eau déionisé, liquides chimiquesCommunication IO-Link (option). Catalogue produit
Capteur de débit Séries PFMV5/PFGV301 Description produit Catalogue de caractéristiques Capteur de débit Moniteur à 3 zones d'affichage pour débitmètre à 3 écrans, série PFGV301 [Nouveau]Une plage de mesure de débit de 0,0 à 0,1 l/min (-X502) a été ajoutée [Nouveau]Une plage de mesure de débit de 0,0 à 0,1 l/min (-X502) a été ajoutéePour la confirmation de préhension de très petites piècesLe débitmètre permet une confirmation de la préhension plus fiable qu'un capteur de pressionRépétabilité : ±2 % de l'E.M.Vitesse de réponse : 5 ms ou moinsPression d'épreuve : 500 kPaSans graisse. Catalogue produit
Système de communication sans fil Séries EXW1/EX600-W Description produit Catalogue de caractéristiques Système de communication sans fil Communication IO-Link ajoutée au modèle compact EXW1Communication EtherCat ajoutée au modèle compact EXW1Résistant aux parasitesUtilisation dans la bande de fréquence ISM de 2.4 GHz ISMSaut de fréquence : Tous les 2 ms (Au plus rapide)Câble de communication non nécessaireRéduction du travail de câblage, de l'espace et des coûtsDiminution des risques de déconnexionFournit une communication stable dans les environnements hautement automatisésCompact et léger (EXW1)Volume réduit approximativement de 86 %, masse réduite approximativement de 87 %Connexion modulaire possible (EX600-W). Catalogue produit