Ventouse concave antiglisse Séries ZP3M Description produit Catalogue de caractéristiques Ventouse concave antiglisse Un modèle à soufflets a été ajouté [Nouveau]Nervures spéciales antiglisseNervures diagonales disposées radialement assurant une préhension dans toutes les directions Empêche le glissement de la pièce Sécurise la préhension et le transfert Forme concave avec une excellente flexibilitéLes pièces incurvées peuvent également être manipuléesLa ventouse suit la forme de la pièce ce qui permet une préhension stableForce de préhension horizontale : 231 N (ventouse ø 80)Convient aux pièces à température élevée (200 °C)Matière : FS61 (Caoutchouc fluoré) résistant à l'abrasionRésistance à l'abrasion plus de deux fois supérieure à celle des ventouses en uréthane SMCConvient aux pièces présentant un film d'huileL'huile étant éjectée dans les rainures entre les nervures spéciales, le glissement latéral de la pièce peut être supprimé même sur une plaque d'acier recouverte d'un film d'huile. Catalogue produit
Débitmètre numérique pour l'eau à 3 zones d'affichage Séries PF3W Description produit Catalogue de caractéristiques Débitmètre numérique pour l'eau à 3 zones d'affichage Des déclinaisons dans le choix des sorties ont été ajoutées [Nouveau]PF3W7-Z : 2 sorties analogique tension (débit + température)PF3W7-Z : 2 sorties analogique courant (débit + température)Compatible avec le moniteur 4 canaux à 3 zones d'affichage série PFG200Écran 3 couleurs et 2 zones d'affichageCapteur de température intégréConforme IP65, modèle sans graisse40 % plus petit que le produit actuelTempérature du fluide : 0 à 90 °CModèle raccord PVC : eau déionisé, liquides chimiquesCommunication IO-Link (option). Catalogue produit
Capteur de débit Séries PFMV5/PFGV301 Description produit Catalogue de caractéristiques Capteur de débit Moniteur à 3 zones d'affichage pour débitmètre à 3 écrans, série PFGV301 [Nouveau]Une plage de mesure de débit de 0,0 à 0,1 l/min (-X502) a été ajoutée [Nouveau]Une plage de mesure de débit de 0,0 à 0,1 l/min (-X502) a été ajoutéePour la confirmation de préhension de très petites piècesLe débitmètre permet une confirmation de la préhension plus fiable qu'un capteur de pressionRépétabilité : ±2 % de l'E.M.Vitesse de réponse : 5 ms ou moinsPression d'épreuve : 500 kPaSans graisse. Catalogue produit
Système de communication sans fil Séries EXW1/EX600-W Description produit Catalogue de caractéristiques Système de communication sans fil Communication IO-Link ajoutée au modèle compact EXW1Communication EtherCat ajoutée au modèle compact EXW1Résistant aux parasitesUtilisation dans la bande de fréquence ISM de 2.4 GHz ISMSaut de fréquence : Tous les 2 ms (Au plus rapide)Câble de communication non nécessaireRéduction du travail de câblage, de l'espace et des coûtsDiminution des risques de déconnexionFournit une communication stable dans les environnements hautement automatisésCompact et léger (EXW1)Volume réduit approximativement de 86 %, masse réduite approximativement de 87 %Connexion modulaire possible (EX600-W). Catalogue produit